Morsetto collettore di potenziale, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002368
3002369
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

12.55 €

25 75 giorni Blu

12.55 €

25 7 giorni Grigio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 1000 Lunghezza(mm) 83.2
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 18.5
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 42.4 Piastra di chiusura necessaria falso Tipo di collegamento elettrico 1 Altro
Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 11
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.5|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.5|10
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.5|10 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 57 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico