Morsettiera sensore/attuatore, RTO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3049958
3049974
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza/dimensioni rete
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)

8.24 €

50 50 giorni 12.30.5|2.50.1|2.50.1|2.524

9.39 €

50 91 giorni 16.30.5|60.1|60.1|641

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Verde/giallo Tensione nominale(V) 1000
Lunghezza(mm) 66 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 51 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a bullone
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a bullone Numero di livelli 1 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|- Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Supporto tecnico