Morsettiera a due livelli, STTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3035593

Codice componente
3035593
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.56 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 83.5 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 6.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 47.5 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento morsetto a molla Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento morsetto a molla Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente vero Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.08|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.08|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.08|4
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 30
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli, STTB, il codice articolo è il seguente: 3035593.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035593.

Supporto tecnico