Morsetto di derivazione linea principale, UDB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3071352

Codice componente
3071352
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.39 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Marrone Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 55 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 27 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 46 Piastra di chiusura necessaria falso
Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a vite Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a vite Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 10|35
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 10|16 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 10|25 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 125
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Morsetto di derivazione linea principale, UDB, il codice articolo è il seguente: 3071352.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3071352.

Supporto tecnico