Alloggiamento, HC-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1604285
1604379
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione cavo di alimentazione

71.81 €

10 33 giorni Altro

69.17 €

10 33 giorni Laterali

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 57 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 100
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Attacco a baionetta Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Rivestimento a polvere Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP65
Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico