Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1082592 |
1082593 |
1082595 |
1082596 |
1082597 |
1082603 |
1082604 |
1082605 |
1085185 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Con coperchio incernierato | Meccanismo di blocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.50 € | 6 | Preventivo | 68.7 | 150.29 | falso | Leva di bloccaggio singola | |||
35.50 € | 6 | Preventivo | 68.7 | 151.62 | falso | Leva di bloccaggio singola | |||
43.50 € | 5 | Preventivo | 103.24 | 148.92 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
43.50 € | 5 | Preventivo | 103.24 | 150.29 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
43.50 € | 5 | Preventivo | 103.24 | 151.62 | vero | Leva di bloccaggio singola | |||
35.60 € | 6 | Preventivo | 57 | 152.52 | falso | Leva di bloccaggio doppia | |||
35.60 € | 6 | Preventivo | 57 | 153.89 | falso | Leva di bloccaggio doppia | |||
35.60 € | 6 | Preventivo | 57 | 155.22 | falso | Leva di bloccaggio doppia | |||
35.50 € | 6 | Preventivo | 68.7 | 148.92 | falso | Leva di bloccaggio singola |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Colore alloggiamento | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero |
Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Senza rivestimento |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | Custodia per presa | Grado di protezione (IP), montato | IP66 | Materiale piastra adattatore | — |
Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Posizione del grillo | Copertura | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Con coperchio incernierato
Meccanismo di blocco
Tipo
Attributi opzionali