Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-D25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424376
1424377
1424378
1424379
1424380
1424381
1424382
1424383
1424384
1424385
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Posizione cavo di alimentazione

13.75 €

14 7 giorni 32.13Laterali

18.80 €

10 7 giorni 36.61Laterali

13.75 €

14 7 giorni 32.13Laterali

18.80 €

10 7 giorni 36.61Laterali

18.80 €

10 7 giorni 36.61Laterali

13.75 €

14 7 giorni 32.13Altro

18.80 €

10 7 giorni 36.61Altro

13.75 €

14 7 giorni 32.13Altro

18.80 €

10 7 giorni 36.61Altro

18.80 €

10 7 giorni 36.61Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 90.5 Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso Versione EMC vero
Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento
Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti
Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione
Tipo di alloggiamento Altro Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore
Posizione del grillo Nessuno Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico