Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3241173 |
3241174 |
3241175 |
3241176 |
3241177 |
3241178 |
3241179 |
3241180 |
3241181 |
3241182 |
3241183 |
3241184 |
3241185 |
3241186 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 550 | 12 giorni | 10 | |||
0.37 € | 500 | 12 giorni | 12 | |||
0.52 € | 350 | 12 giorni | 16 | |||
0.61 € | 300 | 12 giorni | 20 | |||
0.67 € | 300 | 19 giorni | 25 | |||
0.74 € | 250 | 19 giorni | 32 | |||
1.02 € | 200 | 12 giorni | 40 | |||
0.33 € | 600 | 12 giorni | 11.5 | |||
0.41 € | 450 | 12 giorni | 14 | |||
0.46 € | 400 | 19 giorni | 18.5 | |||
0.51 € | 400 | 19 giorni | 21 | |||
0.63 € | 300 | 19 giorni | 27 | |||
0.71 € | 275 | 19 giorni | 35 | |||
0.91 € | 225 | 19 giorni | 45 |
Loading...
Materiale | Altro | Modello | guarnizione piatta | Diametro esterno(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | — | Qualità materiale | — | Raccordo per filettatura metrica | — |
Raccordo per filettatura misura PG | — | Numero di passanti | — | Idoneo per filettatura misura NPT | — |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali