Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-STA-D25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424392
1424393
1424394
1424395
1424396
1424397
1424398
1424399
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato

17.25 €

11 7 giorni 56.6100.93falso

17.25 €

11 7 giorni 56.6101.42falso

17.25 €

11 7 giorni 56.6100.93falso

17.25 €

11 7 giorni 56.6102.07falso

32.80 €

6 7 giorni 78.74100.93vero

32.80 €

6 7 giorni 78.74101.42vero

32.80 €

6 7 giorni 78.74100.93vero

32.80 €

6 7 giorni 78.74102.07vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico