Alloggiamento connettore, CP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1025502
1025503
1066559
1066560
1066561
1066562
1066563
1066564
1066565
3061102
3061103
3061104
3061105
3061106
3061110
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94

0.78 €

250 23 giorni 5.226.5V0

0.78 €

250 23 giorni 5.226.5V0

0.82 €

230 21 giorni 12.314.95Altro

1.23 €

150 21 giorni 17.532.4Altro

1.64 €

120 21 giorni 23.532.4Altro

2.04 €

90 21 giorni 29.832.4Altro

2.45 €

80 21 giorni 35.932.4Altro

3.27 €

60 21 giorni 48.232.4Altro

4.09 €

50 21 giorni 61.514.95Altro

0.47 €

390 23 giorni Altro

0.71 €

260 23 giorni Altro

0.94 €

200 23 giorni Altro

1.18 €

160 23 giorni Altro

1.41 €

130 23 giorni Altro

2.35 €

80 23 giorni Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC falso Resistente alla corrosione
Materiale alloggiamento Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -|-
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Grado di protezione (IP), montato
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico