Guarnizione piana, WP-FS IP68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3241159
3241160
3241161
3241162
3241163
3241164
3241165
3241166
3241167
3241168
3241169
3241170
3241171
3241172
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)

0.35 €

550 19 giorni 10

0.34 €

550 12 giorni 12

0.33 €

600 12 giorni 16

0.33 €

550 7 giorni 20

0.34 €

550 19 giorni 25

0.63 €

300 12 giorni 32

0.64 €

300 12 giorni 40

0.39 €

500 12 giorni 11.5

0.41 €

450 12 giorni 14

0.41 €

450 19 giorni 18.5

0.45 €

450 19 giorni 21

0.57 €

325 7 giorni 27

0.62 €

300 19 giorni 35

0.86 €

225 19 giorni 45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Plastica Modello guarnizione piatta Diametro esterno(mm)
Spessore(mm) Qualità materiale Raccordo per filettatura metrica
Raccordo per filettatura misura PG Numero di passanti Idoneo per filettatura misura NPT

Supporto tecnico