Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404222 |
1404224 |
1404225 |
1404226 |
1413364 |
1413365 |
1413377 |
1420048 |
1420050 |
1420898 |
1420899 |
1420900 |
1420901 |
1420902 |
1420903 |
1420904 |
1420905 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Con pressacavo | Versione EMC | Resistente alla corrosione | Rivestimento alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Posizione cavo di alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 92 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Altro | |||
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 102 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Laterali | |||
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 92 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Altro | |||
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 107.86 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Laterali | |||
11.50 € | 16 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro | |||
11.50 € | 16 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Laterali | |||
14.95 € | 13 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Laterali | |||
9.17 € | 20 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Tipo orientabile | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro | |||
12.67 € | 15 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Tipo orientabile | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro | |||
21.05 € | 9 | Preventivo | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Laterali | |||
21.05 € | 9 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Laterali | |||
21.05 € | 9 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Altro | |||
21.05 € | 9 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Altro | |||
16.20 € | 12 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Laterali | |||
16.20 € | 12 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Laterali | |||
16.20 € | 12 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Altro | |||
16.20 € | 12 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Rivestimento a polvere | -40|125 | Altro | Altro |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Con pressacavo
Versione EMC
Resistente alla corrosione
Rivestimento alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Posizione cavo di alimentazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali