Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-HPR-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411883

Codice componente
1411883
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

241.61 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 80 Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 169
Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Vite Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Rivestimento a polvere Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali Posizione del grillo Nessuno
Metodo di montaggio del pressacavi

Si trova sulla pagina di Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-HPR-B10, il codice articolo è il seguente: 1411883.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411883.

Supporto tecnico