Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Larghezza(mm) | 36.4 | Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Vite |
Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero |
Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — |
Con distanziale | — | Numero di aperture | — | Con guarnizione | — |
Tipo di alloggiamento | Alloggiamento giunto di accoppiamento | Grado di protezione (IP), montato | IP65 | Materiale piastra adattatore | — |
Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali