Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404525 |
1404526 |
1404528 |
1404529 |
1409237 |
1411400 |
1411401 |
1411403 |
1411404 |
1414722 |
1414723 |
1414724 |
1414728 |
1414758 |
1414759 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Con guarnizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 38 | 19 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
4.84 € | 38 | 9 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
0.82 € | 230 | 8 giorni | Profilo rotondo | V0 | falso | |||
1.25 € | 150 | 8 giorni | Profilo rotondo | V0 | falso | |||
2.96 € | 100 | 7 giorni | — | V0 | falso | |||
4.88 € | 38 | 7 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
4.88 € | 38 | 7 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
3.60 € | 60 | 9 giorni | Profilo rotondo | V0 | falso | |||
12.25 € | 20 | 9 giorni | Profilo rotondo | V0 | falso | |||
4.88 € | 38 | 7 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
0.78 € | 240 | 7 giorni | Profilo rotondo | Altro | falso | |||
1.05 € | 180 | 7 giorni | Profilo rotondo | Altro | falso | |||
4.88 € | 38 | 7 giorni | Profilo rotondo | V0 | vero | |||
0.86 € | 220 | 9 giorni | Profilo rotondo | Altro | falso | |||
1.06 € | 180 | 9 giorni | Profilo rotondo | Altro | falso |
Loading...
Colore | — | Meccanismo di blocco | — | Temperatura ambiente(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP), montato | — | Con prigioniero | — |
Configura
Proprietà di base
Profilo
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Con guarnizione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali