Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411067 |
1411070 |
1411096 |
1411881 |
1411882 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Tipo di alloggiamento | Posizione cavo di alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.42 € | 4 | 7 giorni | 58 | 145 | Altro | Altro | |||
49.42 € | 4 | 7 giorni | 58 | 145 | Altro | Laterali | |||
241.61 € | 1 | 7 giorni | 80 | 169 | Custodia per presa | Laterali | |||
49.42 € | 4 | 7 giorni | 58 | 145 | Altro | Laterali | |||
49.42 € | 4 | 7 giorni | 58 | 145 | Altro | Altro |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Vite | Numero di ingressi del condotto | — |
Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero | Resistente alla corrosione | — |
Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Rivestimento a polvere | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — |
Numero di aperture | — | Con guarnizione | — | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo di alloggiamento
Posizione cavo di alimentazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali