Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Vite | Numero di ingressi del condotto | — |
Con pressacavo | falso | Versione EMC | vero | Resistente alla corrosione | — |
Materiale alloggiamento | Altro | Rivestimento alloggiamento | Rivestimento a polvere | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro | Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — |
Numero di aperture | — | Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Custodia prolunga |
Grado di protezione (IP), montato | IP66 | Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro |
Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali