Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-STA-B06

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1412562
1412563
1412564
1412565
1412566
1412567
1412568
1412569
1412570
1412571
1412572
1412573
1412574
1412575
1412576
1412577
1419900
1419901
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Posizione cavo di alimentazione

12.80 €

15 7 giorni 45.873.6Laterali

12.80 €

15 7 giorni 45.873.6Laterali

15.50 €

12 7 giorni 45.873.6Laterali

15.50 €

12 7 giorni 45.873.6Laterali

12.80 €

15 7 giorni 45.873.6Altro

12.80 €

15 7 giorni 45.873.6Altro

15.50 €

12 7 giorni 45.873.6Altro

15.50 €

12 7 giorni 45.873.6Altro

9.10 €

20 7 giorni 45.873.6Laterali

9.10 €

20 7 giorni 45.873.6Laterali

10.50 €

18 26 giorni 45.873.6Laterali

10.50 €

18 7 giorni 45.873.6Laterali

9.50 €

20 7 giorni 45.873.6Altro

9.50 €

20 7 giorni 45.873.6Altro

11.05 €

17 7 giorni 45.873.6Altro

11.05 €

17 7 giorni 45.873.6Altro

6.33 €

29 7 giorni 45.9873.5Altro

9.84 €

19 7 giorni 45.7873.5Altro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Con coperchio incernierato falso
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Altro
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione del grillo Nessuno
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico