Guarnizione profilo, HC-B10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1407707
1409804
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Larghezza
(mm)
Modello Diametro esterno
(mm)
Resistente ai raggi UV Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Diametro interno
(mm)
Con coperchio incernierato Spessore
(mm)
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Numero di ingressi del condotto Con pressacavo Versione EMC Resistente alla corrosione Qualità materiale Materiale alloggiamento Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Raccordo per filettatura metrica Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Grado di protezione (IP), montato Materiale piastra adattatore Raccordo per filettatura misura PG Posizione cavo di alimentazione Posizione del grillo Numero di passanti Metodo di montaggio del pressacavi Idoneo per filettatura misura NPT

2.96 €

70 7 giorni Plastica-Altro------------------------

4.37 €

50 7 giorni -55--7.8-falso-falso--40|125----

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico