Alloggiamento, base di montaggio su scatola, HC-STA-D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424364
1424365
1424366
1424367
1424369
1424371
1424372
1424373
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Con coperchio incernierato

16.25 €

12 7 giorni 56.687.43falso

16.25 €

12 7 giorni 56.687.92falso

16.25 €

12 7 giorni 56.687.43falso

16.25 €

12 7 giorni 56.688.57falso

31.52 €

6 7 giorni 78.7487.43vero

31.52 €

6 7 giorni 78.7487.92vero

31.52 €

6 7 giorni 78.7487.43vero

31.52 €

6 7 giorni 78.7488.57vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Profondità(mm) Colore alloggiamento
Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto Con pressacavo falso
Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia per presa Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Laterali Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico