Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | 68 | Profondità(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | Leva di bloccaggio singola |
Numero di ingressi del condotto | — | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Custodia per presa | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Posizione del grillo | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Con pressacavo
Versione EMC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali