Alloggiamento, base di montaggio su pannello, HC-STA-D25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424390
1424391
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Con coperchio incernierato

24.24 €

8 7 giorni 78.73vero

13.83 €

14 7 giorni 50.7falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 97 Profondità(mm)
Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola Numero di ingressi del condotto
Con pressacavo falso Versione EMC vero Resistente alla corrosione vero
Materiale alloggiamento Altro Rivestimento alloggiamento Senza rivestimento Temperatura di esercizio(°C) -40|125
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Resilienza agli impatti Con distanziale
Numero di aperture Con guarnizione Tipo di alloggiamento Custodia prolunga
Grado di protezione (IP), montato IP66 Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro
Posizione del grillo Copertura Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico