Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424865 |
1424866 |
1424867 |
1424868 |
1424869 |
1424872 |
1424873 |
1424874 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Con coperchio incernierato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.50 € | 2 | 50 giorni | 120 | 151.28 | falso | |||
140.50 € | 2 | 50 giorni | 120 | 150.04 | falso | |||
127.20 € | 2 | 50 giorni | 120 | 150.29 | falso | |||
127.20 € | 2 | 50 giorni | 120 | 151.28 | falso | |||
148.20 € | 2 | 50 giorni | 161.3 | 151.28 | vero | |||
148.20 € | 2 | 50 giorni | 161.3 | 150.04 | vero | |||
134.80 € | 2 | 50 giorni | 161.3 | 150.29 | vero | |||
134.80 € | 2 | 50 giorni | 161.3 | 151.28 | vero |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Colore alloggiamento | — |
---|---|---|---|---|---|
Meccanismo di blocco | Leva di bloccaggio singola | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | vero | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Rivestimento alloggiamento | Senza rivestimento | Temperatura di esercizio(°C) | -40|125 | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Custodia per presa | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Laterali | Posizione del grillo | Copertura |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Con coperchio incernierato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali