Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1783805 |
1783847 |
1805589 |
1805602 |
1805628 |
1805631 |
1805644 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 40 | 25 giorni | 0 | — | |||
5.60 € | 40 | 30 giorni | 19.8 | 55.8 | |||
5.67 € | 40 | 28 giorni | 19.8 | 55.8 | |||
5.73 € | 40 | 25 giorni | 19.8 | 55.8 | |||
5.85 € | 40 | 25 giorni | 19.8 | 55.8 | |||
5.89 € | 40 | 25 giorni | 19.8 | 55.8 | |||
5.92 € | 40 | 25 giorni | 0 | — |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Meccanismo di blocco | — | Numero di ingressi del condotto | — |
Con pressacavo | falso | Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — |
Materiale alloggiamento | — | Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | HB | Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — |
Numero di aperture | — | Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro |
Grado di protezione (IP), montato | — | Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro |
Posizione del grillo | — | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali