Alloggiamento, alloggiamento di accoppiamento, HC-COM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1012521
1078595
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Con pressacavo Versione EMC

9.29 €

20 7 giorni verofalso

23.28 €

8 7 giorni 39falsovero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Resistente ai raggi UV falso Altezza(mm) 68 Profondità(mm)
Con coperchio incernierato falso Colore alloggiamento Meccanismo di blocco Leva di bloccaggio singola
Numero di ingressi del condotto Resistente alla corrosione Materiale alloggiamento Altro
Rivestimento alloggiamento Temperatura di esercizio(°C) -40|125 Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Resilienza agli impatti Con distanziale Numero di aperture
Con guarnizione Tipo di alloggiamento Alloggiamento giunto di accoppiamento Grado di protezione (IP), montato IP66
Materiale piastra adattatore Posizione cavo di alimentazione Altro Posizione del grillo Copertura
Metodo di montaggio del pressacavi

Supporto tecnico