Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1837243 |
1837256 |
1837269 |
1837272 |
1837285 |
1837298 |
1837311 |
1837382 |
1837395 |
1837405 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
5.92 € | 40 | 7 giorni | |||
5.98 € | 40 | 7 giorni | |||
6.01 € | 40 | 28 giorni | |||
6.04 € | 40 | 25 giorni | |||
6.11 € | 30 | 28 giorni | |||
6.12 € | 30 | 25 giorni | |||
6.17 € | 30 | 25 giorni | |||
6.15 € | 30 | 25 giorni | |||
6.17 € | 30 | 28 giorni | |||
6.18 € | 30 | 28 giorni |
Loading...
Larghezza(mm) | 0 | Resistente ai raggi UV | falso | Altezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso | Colore alloggiamento | — |
Meccanismo di blocco | — | Numero di ingressi del condotto | — | Con pressacavo | falso |
Versione EMC | falso | Resistente alla corrosione | — | Materiale alloggiamento | — |
Rivestimento alloggiamento | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | HB |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | — |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione cavo di alimentazione | Altro | Posizione del grillo | — |
Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali