Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3241187 |
3241188 |
3241189 |
3241190 |
3241191 |
3241192 |
3241193 |
3241194 |
3241195 |
3241196 |
3241197 |
3241198 |
3241199 |
3241200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 850 | 19 giorni | 8 | |||
0.23 € | 850 | 12 giorni | 10 | |||
0.29 € | 650 | 12 giorni | 14 | |||
0.30 € | 650 | 12 giorni | 18 | |||
0.37 € | 500 | 19 giorni | 23 | |||
0.48 € | 400 | 19 giorni | 30 | |||
0.70 € | 275 | 12 giorni | 38 | |||
0.19 € | 1000 | 12 giorni | 10 | |||
0.34 € | 550 | 12 giorni | 13 | |||
0.35 € | 550 | 19 giorni | 16 | |||
0.37 € | 500 | 12 giorni | 20 | |||
0.48 € | 400 | 12 giorni | 26 | |||
0.70 € | 275 | 12 giorni | 34 | |||
1.38 € | 150 | 19 giorni | 44 |
Loading...
Materiale | Plastica | Modello | Altro | Diametro esterno(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Spessore(mm) | — | Qualità materiale | — | Raccordo per filettatura metrica | — |
Raccordo per filettatura misura PG | — | Numero di passanti | — | Idoneo per filettatura misura NPT | — |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali