Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1032733 |
1037087 |
1037088 |
1037089 |
3209607 |
3209612 |
3210605 |
3210607 |
3211261 |
3211262 |
3211838 |
3211848 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 800 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 20 | falso | |||
2.15 € | 100 | 7 giorni | Nero | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | vero | |||
2.28 € | 100 | 7 giorni | Marrone | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | vero | |||
2.28 € | 100 | 7 giorni | Giallo | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | vero | |||
2.15 € | 100 | 7 giorni | Rosso | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | vero | |||
2.15 € | 100 | Preventivo | Blu | 500 | 78 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | vero | |||
3.32 € | 100 | 19 giorni | Blu | 500 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 18 | falso | |||
4.07 € | 50 | 82 giorni | Grigio | 500 | 111.8 | 5.2 | 45.8 | 3 | vero | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 18 | falso | |||
2.37 € | 100 | 18 giorni | Blu | 800 | 92.6 | 5.2 | 55 | 2 | falso | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | falso | |||
5.05 € | 50 | 63 giorni | Grigio | 800 | 92.6 | 5.2 | 55 | 2 | vero | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 22 | falso | |||
2.39 € | 100 | Preventivo | Blu | 800 | 96 | 6.2 | 54.5 | 2 | falso | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | vero | |||
4.87 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 800 | 96 | 6.2 | 54.5 | 2 | vero | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | 0.2|4 | 28 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Altro | Tipo di collegamento elettrico 2 | Altro |
Numero di livelli | 2 | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali