Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5043224
Metodo di montaggio | — | Colore | — | Tensione nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | — | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | — | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | — | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Numero di livelli | — |
Numero di posizioni morsetti per livello | — | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Corpo, materiale isolante | — | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | — |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Molla di collegamento ZFK, il codice articolo è il seguente: 5043224.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5043224.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali