Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1079655 |
3208723 |
3208733 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.47 € | 10 | 26 giorni | -|- | 60.1 | 57.3 | -|- | — | |||
133.74 € | 10 | 78 giorni | -50|100 | 74.4 | 57.3 | 0.5|2.5 | falso | |||
149.63 € | 10 | 78 giorni | -50|100 | 86.7 | 56.3 | 0.5|2.5 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Grigio | Tensione nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 40 | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Piastra di chiusura necessaria | falso |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento a bullone | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento a bullone | Numero di livelli | 1 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 1 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.5|2.5 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.5|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.5|2.5 | Corpo, materiale isolante | Altro |
Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 15 |
Configura
Proprietà di base
Temperatura di esercizio(°C)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali