Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Tensione nominale(V) | 800 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 22 |
Piastra di chiusura necessaria | vero | Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla |
Numero di livelli | 1 | Numero di posizioni morsetti per livello | 2 | Piani collegati internamente | falso |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.08|4 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.08|2.5 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.08|2.5 | Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — |
Ingresso corrente nominale(A) | 24 | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | vero |
Configura
Proprietà di base
Colore
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali