Morsettiera passante, PTT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3210357

Codice componente
3210357
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.45 €

150 81 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Blu Tensione nominale(V) 400
Lunghezza(mm) 86 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 3.5 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 41.1 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 2
Numero di posizioni morsetti per livello 2 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|1.5
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 9
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni falso

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante, PTT, il codice articolo è il seguente: 3210357.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3210357.

Supporto tecnico