Morsettiera a due livelli, QTTCB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3205117
3205118
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

3.91 €

50 96 giorni Arancione

3.69 €

50 96 giorni Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Tensione nominale(V) 500 Lunghezza(mm) 99.6
Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2
Altezza di montaggio minima possibile(mm) 49.9 Piastra di chiusura necessaria vero Tipo di collegamento elettrico 1 Collegamento a innesto
Tipo di collegamento elettrico 2 Collegamento a innesto Numero di livelli 2 Numero di posizioni morsetti per livello 2
Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|1.5
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.25|1.5 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.25|1.5 Corpo, materiale isolante Altro
Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 17.5 Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni vero

Supporto tecnico