Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3031048
Metodo di montaggio | Altro | Colore | Arancione | Tensione nominale(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | 141 | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
Larghezza/dimensioni rete(mm) | 5.2 | Altezza di montaggio minima possibile(mm) | 51 | Piastra di chiusura necessaria | vero |
Tipo di collegamento elettrico 1 | Collegamento morsetto a molla | Tipo di collegamento elettrico 2 | Collegamento morsetto a molla | Numero di livelli | 2 |
Numero di posizioni morsetti per livello | 8 | Piani collegati internamente | falso | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 0.14|4 |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 0.14|2.5 | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 0.14|2.5 |
Corpo, materiale isolante | Altro | Posizione collegamento | — | Ingresso corrente nominale(A) | 24 |
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | falso |
Si trova sulla pagina di Distributori di potenziale, ZPV, il codice articolo è il seguente: 3031048.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031048.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali