Morsetto per il collegamento della schermatura, PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3209596

Codice componente
3209596
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.14 €

50 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Altro Colore Bianco Tensione nominale(V) 500
Lunghezza(mm) 72.2 Temperatura di esercizio(°C) -|- Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Larghezza/dimensioni rete(mm) 5.2 Altezza di montaggio minima possibile(mm) 35.3 Piastra di chiusura necessaria vero
Tipo di collegamento elettrico 1 Altro Tipo di collegamento elettrico 2 Altro Numero di livelli 1
Numero di posizioni morsetti per livello 4 Piani collegati internamente falso Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|4
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.14|2.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|4 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Corpo, materiale isolante Altro Posizione collegamento Ingresso corrente nominale(A) 17.5
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni

Si trova sulla pagina di Morsetto per il collegamento della schermatura, PT, il codice articolo è il seguente: 3209596.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3209596.

Supporto tecnico