Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1002940 |
3000562 |
3000569 |
3000570 |
3000571 |
3048154 |
3048441 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tensione nominale (V) | Lunghezza (mm) | Larghezza/dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 1 | Tipo di collegamento elettrico 2 | Numero di posizioni morsetti per livello | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Posizione collegamento | Ingresso corrente nominale (A) | Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 100 | 22 giorni | Arancione | 800 | 87 | 6.2 | 36.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | Collegamento morsetto a molla | 4 | 0.08|6 | 0.14|4 | 0.08|4 | 0.08|4 | — | 32 | vero | |||
2.40 € | 100 | 67 giorni | Grigio | 800 | 58 | 8.2 | 40.3 | vero | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 0.2|6 | 0.25|2.5 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | — | 32 | — | |||
4.58 € | 50 | 49 giorni | Giallo | 800 | 42.5 | 12.2 | 54 | vero | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 2.5|25 | 1.5|16 | 4|16 | 1.5|6 | — | 76 | vero | |||
4.58 € | 50 | 44 giorni | Verde | 800 | 42.5 | 12.2 | 54 | vero | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 2.5|25 | 1.5|16 | 4|16 | 1.5|6 | — | 76 | vero | |||
4.33 € | 50 | 49 giorni | Rosso | 800 | 42.5 | 12.2 | 54 | vero | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 2.5|25 | 1.5|16 | 4|16 | 1.5|6 | — | 76 | vero | |||
13.21 € | 50 | 23 giorni | Altro | 1000 | 50 | 15.1 | 62 | falso | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 0.75|50 | 0.75|35 | 0.75|35 | 0.75|16 | — | 150 | vero | |||
2.13 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 800 | 42.5 | 6.2 | 47 | vero | Collegamento a vite | Collegamento a vite | 2 | 0.2|6 | 0.25|2.5 | 0.2|4 | 0.2|1.5 | Laterali | 32 | falso |
Loading...
Metodo di montaggio | Altro | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di livelli | 1 | Piani collegati internamente | falso | Corpo, materiale isolante | Altro |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tensione nominale(V)
Lunghezza(mm)
Larghezza/dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1
Tipo di collegamento elettrico 2
Numero di posizioni morsetti per livello
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A)
Versione ‘Ex e’ collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali