Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411043 |
1411044 |
1411066 |
1411068 |
1411069 |
1411071 |
1411906 |
1422846 |
1422847 |
1422848 |
1422849 |
1422850 |
1422851 |
1422852 |
1422853 |
1424657 |
1424666 |
1424682 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Tipo di contatto | Materiale alloggiamento | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Tipo di collegamento elettrico | Materiale della superficie di contatto | Categoria di sovratensione | Tipo di alloggiamento | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Diametro connettore (mm) | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.88 € | 5 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 19 | 0.5 | |||
44.88 € | 5 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 19 | 0.5 | |||
22.62 € | 9 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 19 | 4 | |||
22.62 € | 9 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 19 | 4 | |||
23.50 € | 8 | 7 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 19 | 4 | |||
23.50 € | 8 | 7 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Connettore a spostamento di isolante | Nichel | II | Tipo dritto | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 19 | 4 | |||
127.87 € | 25 | 33 giorni | 30 | Perno | Acciaio inossidabile | — | Collegamento a vite | Oro | II | Tipo dritto | 0.25|0.5 | 0.14|0.34 | 0.25|0.5 | 0.25|0.5 | 20 | 2 | |||
26.68 € | 7 | 46 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | II | Tipo dritto | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
30.06 € | 7 | 16 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | II | — | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
27.61 € | 7 | 16 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | II | Tipo dritto | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
31.15 € | 6 | 16 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | II | — | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
29.74 € | 7 | 16 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | III | Tipo dritto | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
33.54 € | 6 | 16 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | III | — | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
30.47 € | 6 | 16 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | III | Tipo dritto | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
34.32 € | 6 | 25 giorni | 48 | Bus | Altro | V0 | Collegamento a crimpare | Altro | III | — | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 0.14|1 | 16 | 4 | |||
10.82 € | 17 | 7 giorni | 250 | Perno | Altro | V0 | Altro | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.75 | 0.08|0.5 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 19 | 4 | |||
20.38 € | 9 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Altro | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.75 | 0.08|0.5 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 19 | 4 | |||
20.90 € | 9 | 7 giorni | 48 | Perno | Altro | V0 | Altro | Nichel | II | Tipo dritto | 0.14|0.75 | 0.08|0.5 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | 19 | 4 |
Loading...
Meccanismo di blocco | Altro | Con schermatura | — | Rivestimento alloggiamento | — |
---|---|---|---|---|---|
Con indicazione dello stato | — | Temperatura ambiente(°C) | -40|85 | Misura filettatura M(mm) | 12 |
Grado di inquinamento | 3 | Grado di protezione (IP), montato | IP65 | Con conduttore di protezione | falso |
Per diametro esterno del cavo(mm) | -|- | Numero min di cicli di inserimento | — | Numero di contatti di potenza | — |
Numero di contatti di controllo | — | Numero di contatti per dati | — | Materiale anello filettato | — |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Tipo di contatto
Materiale alloggiamento
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Tipo di collegamento elettrico
Materiale della superficie di contatto
Categoria di sovratensione
Tipo di alloggiamento
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Diametro connettore(mm)
Ingresso corrente nominale(A)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali