Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414412 |
1414413 |
1414415 |
1414416 |
1414417 |
1414418 |
1414612 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Picco di tensione nominale (kV) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Numero di poli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.97 € | 4 | 7 giorni | 0.8 | 0.6 | 50 | 8 | |||
55.97 € | 4 | 16 giorni | 0.8 | 0.6 | 60 | 8 | |||
46.73 € | 4 | 16 giorni | — | 4 | 60 | 4 | |||
46.73 € | 4 | 16 giorni | — | 4 | 60 | 4 | |||
42.03 € | 5 | 16 giorni | 2.5 | 4 | 48 | 5 | |||
32.63 € | 6 | 16 giorni | 2.5 | 4 | 250 | 4 | |||
53.86 € | 4 | 46 giorni | — | 2 | 30 | 8 |
Loading...
Diametro cavo(mm) | -|- | Materiale contatto | CuSn | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Modello | — | Senza alogeni | — | Altezza(mm) | — |
Tipo collegamento | — | Meccanismo di blocco | — | Con passacavo | falso |
Lunghezza(mm) | 83 | Materiale alloggiamento | Altro | Contatti con finitura superficiale | — |
Codifica meccanica | falso | Prova di continuità resistenza(mOhm) | — | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Numero di collegamenti per polo | — | Codifica dei poli | — | Codifica a colori/inserto di contatto | — |
Carico di fuoco(kWh) | — | Grado di inquinamento | 3 | Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) | -|- |
Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) | -|- | Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) | — | Resistenza termica continua max passacavo(°C) | — |
Configura
Proprietà di base
Picco di tensione nominale(kV)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Numero di poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali