Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1405403 |
1424045 |
1424046 |
1424047 |
1424048 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Senza alogeni | Altezza (mm) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Grado di protezione (IP) | Codifica dei poli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.01 € | 3 | 7 giorni | 86.3 | falso | 35 | 5 | 175 | IP68 | — | |||
60.40 € | 4 | 7 giorni | 92 | vero | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
60.40 € | 4 | 7 giorni | 92 | vero | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
56.92 € | 4 | 7 giorni | 76.3 | vero | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE | |||
56.92 € | 4 | 7 giorni | 76.3 | vero | 31 | 4 | 152 | IP66 | 1, 2, 3, PE |
Loading...
Picco di tensione nominale(kV) | 6 | Materiale contatto | Altro | Meccanismo di blocco | — |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 20 | Tensione nominale(V) | 690 | Numero di ingressi | 1 |
Numero di uscite | 2 | Materiale alloggiamento | Poliammide (PA) | Contatti con finitura superficiale | Con placcatura in argento |
Codifica meccanica | falso | Prova di continuità resistenza(mOhm) | — | Codifica a colori/inserto di contatto | Nero |
Carico di fuoco(kWh) | — | Grado di inquinamento | — | Tipo di commutazione integrata | — |
Tipo di distributore | Distributore a T | Colore del pezzo adattatore separato | Nero | Ripresa di fase | — |
Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) | — | Resistenza termica continua max passacavo(°C) | — | Corrente nominale all’illuminazione(A) | — |
Possibilità di montaggio | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Senza alogeni
Altezza(mm)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Grado di protezione (IP)
Codifica dei poli
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali