Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Senza alogeni | Altezza (mm) | Corrente nominale (A) | Numero di poli | Lunghezza (mm) | Prova di continuità resistenza (mOhm) | Codifica dei poli | Codifica a colori/inserto di contatto | Grado di inquinamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 16 | 7 giorni | 34.6 | vero | 34.6 | 20 | 5 | 96.3 | 3 | — | Grigio | 3 | |||
16.21 € | 12 | 7 giorni | 34.6 | vero | 34.6 | 20 | 5 | 115 | 3 | — | Grigio | 3 | |||
16.21 € | 12 | 7 giorni | 34.6 | vero | 34.6 | 20 | 5 | 115 | 3 | — | Grigio | 3 | |||
26.56 € | 7 | 7 giorni | 39.6 | falso | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Nero | — | |||
26.19 € | 7 | 7 giorni | 39.6 | falso | 39.6 | 40 | 5 | 125.6 | — | — | Nero | — | |||
20.54 € | 9 | 7 giorni | 39.6 | falso | 39.6 | 40 | 5 | 105.6 | — | — | Nero | — | |||
20.38 € | 9 | 7 giorni | 39.6 | falso | 39.6 | 40 | 5 | 105.6 | — | — | Nero | — | |||
10.77 € | 17 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 4 | 73.6 | 3 | 1, 2, 3, PE | Nero | 3 | |||
12.72 € | 15 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Nero | 3 | |||
10.77 € | 17 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 4 | 73.6 | 3 | 1, 2, 3, PE | Nero | 3 | |||
12.72 € | 15 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 4 | 89.4 | 3 | 1, 2, 3, PE | Nero | 3 | |||
10.25 € | 18 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 3 | 73.6 | 3 | 1, 2, PE | Nero | 3 | |||
11.93 € | 16 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 3 | 89.4 | 3 | 1, 2, PE | Nero | 3 | |||
10.25 € | 18 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 3 | 73.6 | 3 | 1, 2, PE | Nero | 3 | |||
11.93 € | 16 | 7 giorni | 25 | vero | 25 | 17.5 | 3 | 89.4 | 3 | 1, 2, PE | Nero | 3 | |||
11.30 € | 17 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 17.5 | 5 | 79.4 | 3 | — | Nero | 3 | |||
13.41 € | 14 | 70 giorni | 30 | vero | 30 | 17.5 | 5 | 96.2 | 3 | — | Nero | 3 | |||
11.30 € | 17 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 17.5 | 5 | 79.4 | 3 | — | Nero | 3 | |||
13.41 € | 14 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 17.5 | 5 | 96.2 | 3 | — | Nero | 3 | |||
20.49 € | 9 | 7 giorni | 39 | vero | 39 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Grigio | — | |||
14.47 € | 13 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
14.47 € | 13 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 100 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
10.43 € | 18 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
10.43 € | 18 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 84 | — | 1, 2, 3, PE | Nero | — | |||
15.58 € | 12 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 100 | — | — | Grigio | — | |||
15.58 € | 12 | 7 giorni | 30 | vero | 30 | 20 | 4 | 100 | — | — | Grigio | — |
Loading...
Diametro cavo(mm) | -|- | Picco di tensione nominale(kV) | 6 | Materiale contatto | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Modello | — | Tipo collegamento | — | Meccanismo di blocco | — |
Tensione nominale(V) | 690 | Con passacavo | vero | Materiale alloggiamento | Altro |
Contatti con finitura superficiale | Con placcatura in argento | Codifica meccanica | falso | Grado di protezione (IP) | IP66 |
Numero di collegamenti per polo | 1 | Carico di fuoco(kWh) | — | Sezione trasversale del collegamento (filo sottile)(mm²) | -|- |
Sezione trasversale del collegamento (anima solida)(mm²) | -|- | Resistenza termica continua max parte di contatto(°C) | — | Resistenza termica continua max passacavo(°C) | — |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Senza alogeni
Altezza(mm)
Corrente nominale(A)
Numero di poli
Lunghezza(mm)
Prova di continuità resistenza(mOhm)
Codifica dei poli
Codifica a colori/inserto di contatto
Grado di inquinamento
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali