Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1409337 |
1409724 |
1458525 |
1458538 |
1458541 |
1458554 |
1458567 |
1458570 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 25 | 60 giorni | |||
28.30 € | 25 | 60 giorni | |||
22.86 € | 8 | 7 giorni | |||
25.29 € | 8 | 7 giorni | |||
25.82 € | 8 | 7 giorni | |||
27.24 € | 7 | 7 giorni | |||
25.82 € | 8 | 7 giorni | |||
27.24 € | 7 | 7 giorni |
Loading...
Modello | — | Tensione nominale(V) | — | Con schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | — | Tipo di contatto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Temperatura ambiente(°C) | -|- | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — |
Materiale della superficie di contatto | — | Grado di inquinamento | — | Grado di protezione (IP), montato | — |
Ingresso corrente nominale(A) | — | Materiale anello filettato | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali