Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1014125 |
1014126 |
1014127 |
1014128 |
1014131 |
1014132 |
1014133 |
1014134 |
1014135 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Con testo di avviso/informazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.95 € | 30 | 26 giorni | 21.65 | falso | |||
6.95 € | 30 | 7 giorni | 43.3 | falso | |||
4.63 € | 40 | 7 giorni | 86.8 | falso | |||
16.47 € | 12 | 12 giorni | 21.65 | vero | |||
6.95 € | 30 | 26 giorni | 29.6 | falso | |||
6.95 € | 30 | 7 giorni | 59.25 | falso | |||
4.63 € | 40 | 26 giorni | 118.5 | falso | |||
16.47 € | 12 | 12 giorni | 29.6 | vero | |||
16.47 € | 12 | 12 giorni | 59.25 | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | — | Colore | Altro | Larghezza(mm) | — |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio autoadesivo | falso | Spessore(mm) | — | Diametro(mm) | — |
Qualità materiale | — | Impermeabile | — | Materiale | Plastica |
Dopo aver brillato | — | Con simbolo di avviso/informazione | — |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Con testo di avviso/informazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali