Ponte di cablaggio, MPB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2748564
2748577
2748580
2748593
2809209
2809212
2809225
2809238
2809241
2809283
2817864
2830443
2856278
2858470
2859330
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Isolato Numero di fasi Sezione trasversale
(mm²)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Lunghezza
(mm)

5.25 €

40 7 giorni vero116100108.6

5.97 €

40 7 giorni vero116100144.4

6.58 €

30 89 giorni vero116100160.2

8.40 €

30 19 giorni vero116100215.4

2.48 €

80 7 giorni vero11610037.4

2.95 €

70 7 giorni vero116100

3.61 €

60 7 giorni vero11610073

34.85 €

6 19 giorni vero116100

14.60 €

20 7 giorni vero31680108.6

24.40 €

10 19 giorni vero41680144.4

4.57 €

40 7 giorni falso11610090.8

13.95 €

20 19 giorni falso1

5.41 €

40 19 giorni falso116100126.4

5.97 €

40 7 giorni falso116100144.4

11.20 €

20 19 giorni falso2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli Corrente di cortocircuito nominale condizionata Iq(kA) Onda di tensione nominale(kV)
Tipo di collegamento elettrico Numero di spazi modulari Corrente di tenuta nominale di breve durata lcw(kA)
Adatto per dispositivi con interruttore ausiliario Adatto per dispositivi con busbar N Idoneo per numero di dispositivi
Tensione di esercizio nominale max Ue(V) Dimensioni passo(mm)

Supporto tecnico