Distanziatore passo, RZ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1701534
1701535
1702048
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Onda di tensione nominale
(kV)
Categoria di sovratensione Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Ingresso corrente nominale
(A)

0.93 €

200 12 giorni 19.610008III4.600°/180° (orizzontale)41

0.93 €

200 7 giorni 18.510008III4.67.590° (verticale verso l’alto)41

0.22 €

900 12 giorni 0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Diametro perno di collegamento(mm)
Materiale superficie di collegamento Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) -|-
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) -|- Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) -|-
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato
Numero di collegamenti elettrici 1

Supporto tecnico