Morsettiera PCB, PLH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1792135

Codice componente
1792135
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.94 €

25 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 27.7 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 1000
Temperatura di esercizio(°C) -40|100 Tipo di serraggio Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 8 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 2 Lunghezza pin(mm) 3.6 Materiale superficie di collegamento Stagno
Collegamenti con spaziatura modulare(mm) 7.5 Tipo di bordatura Nessuno Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.2|6
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.2|6 Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.2|6
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 41 Numero di collegamenti elettrici 5

Si trova sulla pagina di Morsettiera PCB, PLH, il codice articolo è il seguente: 1792135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1792135.

Supporto tecnico