Morsettiera PCB, KDSP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1705668
1714029
1780895
1780905
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

7.82 €

50 25 giorni 2332057.50.2|60.25|40.2|40.2|1.5413

2.61 €

100 28 giorni 2332057.50.2|60.25|40.2|40.2|1.5411

8.96 €

50 28 giorni 17.5400V23.750.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.7517.53

5.97 €

50 28 giorni 17.5400V23.750.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.7517.52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio
Numero di livelli 1 Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III
Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare
Diametro perno di collegamento(mm) 1.3 Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico