Morsettiera PCB, SPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1016011
1034421
1034460
1034484
1034522
1104186
1701361
1703551
1732399
1732409
1732412
1732425
1732438
1732441
1732454
1732467
1732470
1732483
1732522
1732535
1732551
1732564
1732577
1732580
1732593
1735817
1735820
1735833
1735846
1735859
1735901
1735914
1735927
1735930
1735943
1845331
1845344
1990782
1990818
1990821
1991024
1991040
1991066
1991079
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Colore alloggiamento Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Onda di tensione nominale
(kV)
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Collegamento PCB/conduttore ad angolo Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

3.16 €

100 35 giorni 35.9Verde1000-|-V08III21.74.6100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)761

3.63 €

100 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)4

4.72 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)4

3.63 €

100 47 giorni 16Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)4

4.72 €

50 47 giorni 16Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)4

6.33 €

50 35 giorni 24.2Altro1000-40|-4082.14.67.50.2|100.25|60.2|6-|-0°/180° (orizzontale)414

3.95 €

50 35 giorni 19Verde1000-40|1006III22.14.67.50.2|100.25|60.2|60.2|60°/180° (orizzontale)413

22.34 €

50 35 giorni 28.75Verde1000-40|1008III22.14.67.50.2|100.25|60.2|6-|-90° (verticale verso l’alto)4117

2.05 €

100 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)233

2.74 €

100 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)234

3.42 €

100 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)235

4.10 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)236

4.79 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)237

5.47 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)238

6.16 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)239

6.84 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)2310

7.52 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)2311

8.21 €

50 47 giorni 16Verde-50|110V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-0°/180° (orizzontale)2312

3.42 €

100 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)235

4.10 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)236

5.47 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)238

6.16 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)239

6.84 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)2310

7.52 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)2311

8.21 €

50 47 giorni 16.9Verde-|-V021.12.550.2|4-|-0.2|0.2-|-90° (verticale verso l’alto)2312

13.85 €

50 35 giorni 34Verde1000-40|100V08III21.74100.75|160.75|160.75|160.75|160°/180° (orizzontale)765

16.62 €

50 7 giorni 34Verde1000-40|100V08III21.74100.75|160.75|160.75|160.75|160°/180° (orizzontale)766

19.39 €

50 35 giorni 34Verde1000-40|100V08III21.74100.75|160.75|160.75|160.75|160°/180° (orizzontale)767

22.16 €

50 35 giorni 34Verde1000-40|100V08III21.74100.75|160.75|160.75|160.75|160°/180° (orizzontale)768

24.93 €

50 35 giorni 34Verde1000-40|100V08III21.74100.75|160.75|160.75|160.75|160°/180° (orizzontale)769

13.85 €

50 7 giorni 35.4Verde1000-40|100V08III21.74.1100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)765

16.62 €

50 35 giorni 35.4Verde1000-40|100V08III21.74.1100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)766

19.39 €

50 35 giorni 35.4Verde1000-40|100V08III21.74.1100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)767

22.16 €

50 35 giorni 35.4Verde1000-40|100V08III21.74.1100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)768

24.93 €

50 35 giorni 35.4Verde1000-40|100V08III21.74.1100.75|160.75|160.75|160.75|1690° (verticale verso l’alto)769

4.46 €

60 56 giorni 44.2Verde1000-40|100V08III22.25.9151.5|161.5|351.5|351.5|3590° (verticale verso l’alto)1251

8.91 €

40 56 giorni 44.2Verde1000-40|100V08III22.25.9151.5|161.5|351.5|351.5|3590° (verticale verso l’alto)1252

2.74 €

100 61 giorni 16Verde200-40|100V02.5III21.12.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.50°/180° (orizzontale)17.57

3.92 €

60 61 giorni 16Verde200-40|100V02.5III21.12.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.50°/180° (orizzontale)17.510

4.31 €

60 61 giorni 16Verde200-40|100V02.5III21.12.53.50.2|1.50.25|1.50.2|1.50.2|1.50°/180° (orizzontale)17.511

2.79 €

120 33 giorni 16Verde400-40|100V04III21.12.550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|2.50°/180° (orizzontale)247

3.59 €

100 33 giorni 16Verde400-40|100V04III21.12.550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|2.50°/180° (orizzontale)249

4.39 €

80 33 giorni 16Verde400-40|100V04III21.12.550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|2.50°/180° (orizzontale)2411

4.78 €

50 33 giorni 16Verde400-40|100V04III21.12.550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|2.50°/180° (orizzontale)2412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di serraggio Numero di livelli 1 Conduttore, tipo di collegamento
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento

Supporto tecnico