Morsettiera PCB, MKDSP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1730052
1730065
1730081
1730214
1841856
1841869
1841898
1856142
1856155
1932533
1932546
1932562
1932643
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Tensione nominale
(V)
Temperatura di esercizio
(°C)
Tipo di serraggio Onda di tensione nominale
(kV)
Diametro perno di collegamento
(mm)
Lunghezza pin
(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Tipo di fissaggio per circuito stampato Ingresso corrente nominale
(A)
Numero di collegamenti elettrici

2.60 €

100 18 giorni 17.3400-|-41.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.56

3.03 €

100 18 giorni 17.3400-|-41.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.57

3.89 €

50 18 giorni 17.3400-|-41.33.550.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.59

4.76 €

50 18 giorni 17.3400-|-41.33.55.080.14|2.50.25|1.50.14|1.50.14|1Contatto per collegamento17.511

13.72 €

15 54 giorni 731000-40|10084.842010|1616|9525|9516|252321

27.44 €

10 54 giorni 731000-40|10084.842010|1616|9525|9516|252322

68.61 €

5 54 giorni 731000-40|10084.842010|1616|9525|9516|252325

18.85 €

10 70 giorni 591000-40|10082.4417.51.5|701.5|501.5|501.5|161924

23.56 €

10 70 giorni 591000-40|10082.4417.51.5|701.5|501.5|501.5|161925

21.41 €

10 54 giorni 43.51000-40|100Altro81.64.5150.5|351|350.5|350.5|6Flangia1256

24.98 €

10 54 giorni 43.51000-40|100Altro81.64.5150.5|351|350.5|350.5|6Flangia1257

32.11 €

10 54 giorni 43.51000-40|100Altro81.64.5150.5|351|350.5|350.5|6Flangia1259

28.55 €

10 54 giorni 43.51000-40|10081.64.5150.5|351|350.5|350.5|61258

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore alloggiamento Verde Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 V0 Numero di livelli 1
Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2 Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite
PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale)

Supporto tecnico