Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1706858 |
1711747 |
1712768 |
1732140 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Grado di inquinamento | Diametro perno di collegamento (mm) | Lunghezza pin (mm) | Collegamenti con spaziatura modulare (mm) | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Ingresso corrente nominale (A) | Numero di collegamenti elettrici | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.41 € | 50 | 51 giorni | 17.7 | Verde | 400 | 4 | III | 2 | — | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 11 | |||
1.27 € | 150 | 33 giorni | 33.5 | Verde/giallo | 400 | 4 | III | 2 | 2.2 | 6.5 | 10 | 0.2|16 | 0.25|10 | 0.2|10 | -|- | 76 | 1 | |||
3.69 € | 50 | 51 giorni | — | Verde | — | — | — | — | — | 3.5 | 7.62 | -|- | -|- | -|- | -|- | — | 6 | |||
0.54 € | 350 | 96 giorni | — | Verde | — | — | — | 2 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 22 | 1 |
Loading...
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tipo di serraggio | — | Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | — |
---|---|---|---|---|---|
Numero di livelli | 1 | Conduttore, tipo di collegamento | Collegamento morsetto a molla | PCB tipo di collegamento | Collegamento a saldare |
Materiale superficie di collegamento | Stagno | Tipo di bordatura | Nessuno | Grado di protezione (IP), montato | — |
Corpo, materiale isolante | Altro | Collegamento PCB/conduttore ad angolo | 45°/135° (inclinazione verso il basso) | Tipo di fissaggio per circuito stampato | Contatto per collegamento |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Colore alloggiamento
Tensione nominale(V)
Onda di tensione nominale(kV)
Categoria di sovratensione
Grado di inquinamento
Diametro perno di collegamento(mm)
Lunghezza pin(mm)
Collegamenti con spaziatura modulare(mm)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Ingresso corrente nominale(A)
Numero di collegamenti elettrici
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali