Morsettiera PCB, MKKDSN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1726121
1727058
1871584
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Collegamenti con spaziatura modulare
(mm)
Numero di collegamenti elettrici

4.09 €

50 7 giorni V055

9.01 €

50 36 giorni 5.0811

11.46 €

50 50 giorni V05.0814

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 22.6 Colore alloggiamento Verde Tensione nominale(V) 400
Temperatura di esercizio(°C) -|- Tipo di serraggio Numero di livelli 2
Onda di tensione nominale(kV) 4 Categoria di sovratensione III Grado di inquinamento 2
Conduttore, tipo di collegamento Collegamento a vite PCB tipo di collegamento Collegamento a saldare Diametro perno di collegamento(mm) 1.3
Lunghezza pin(mm) 3.5 Materiale superficie di collegamento Stagno Tipo di bordatura Nessuno
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) 0.14|1.5 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) 0.25|1 Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) 0.14|1
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) 0.14|0.75 Grado di protezione (IP), montato Corpo, materiale isolante Altro
Collegamento PCB/conduttore ad angolo 0°/180° (orizzontale) Tipo di fissaggio per circuito stampato Contatto per collegamento Ingresso corrente nominale(A) 13.5

Supporto tecnico